Grâce aux multiples options que propose ce loquet polyvalent, vous avez la garantie d'une très grande flexibilité pour équiper les armoires de toutes les tailles et de tous les modèles. En choisissant une came légèrement surélevée et l'option galet de tige pour les applications de verrouillage multipoints, les portes d'armoires seront solidement fermées avec un niveau de compression suffisant pour réduire le bruit et les cliquetis
- La poignée pivotante pratique et légère est en nylon renforcé à la fibre de verre pour une meilleure résistance dans le temps et à la corrosion
- Plusieurs options de came sont disponibles pour des dimensions de serrage de 4,5 mm (0,18") à 42,5 mm (1,67")
- Le loquet convient aux épaisseurs de panneau de 1,5 mm (0,06") à 3,0 mm (0,12")
- Le cylindre de verrou admet à la fois les barillets DIN et longs standard PK Southco pour une sécurité accrue