E5-6713
Quart de tour Loquet à came, 21.5 mm Gamme de serrage, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Grip - Maximum (mm) | 21.50 |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | H3 - Système multipoints à poignée articulée |
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.