H3-50-123-144
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, A un ou trois points, Clé CH 333 DIN, Scellé, Alliage de zinc, Chromé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Satiné |
| Joint | Oui |
| Option de verrouillage | CH 333 Key DIN |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Taquet de sécurité en option | No |
| Modèle | Latch Assembly |
| Class | H3 - Système multipoints à poignée articulée |
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.