Description et avantages
Le système de verrouillage multipoints Southco F2, réalisé pour satisfaire aux exigences d’une conception industrielle, est disponible en différentes longueurs et avec différents points de verrouillage de manière à s’adapter sur un grand éventail de formes et de tailles d’armoire.
- Le système complet est constitué d'un ensemble actionneur, d'ensembles tiges et de réceptacles - tous ces éléments étant commandés séparément
- Les ensembles de tige montés au-dessus et au-dessous de l'actionneur s'engagent dans des positions opposées pour garder la porte centrée dans le châssis
- Le mécanisme peu encombrant se monte près du chant de porte et offre une compression au niveau du chant de porte et sur le joint interne
- Les mécanismes du loquet sont tous hors du joint d'étanchéité, d'où l'absence de risque de perte d'étanchéité
- Le système s'engage lorsque la porte est à plus de 15 mm de sa position de fermeture
- Le galet de l'ensemble réceptacle garantit un fonctionnement souple
- Option de verrouillage incluse pour une sécurité accrue