F2-20-11

Systèmes de verrouillage multipoints, Avec serrure, 1, 2 3 or more

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Avec serrure
Points de verrouillage 1, 2 3 or more
Class F2 - Systèmes de verrouillage multipoints
Conçu pour des applications intérieures, ce système de verrouillage est monté hors du joint d’étanchéité et près du chant de la porte, où il assure un effet de levier et une compression à distance dans un petit espace. Il permet de disposer d’options de conception d’armoire très élégantes, en faisant appel à des mécanismes de verrouillage invisibles, seule une poignée à profil peu saillant étant visible à l’extérieur de l’armoire.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.