Ce loquet à poignée articulée pour efforts importants rehausse la résistance au vandalisme et procure trois points de verrouillage pour une compression de joint régulière dans les applications requérant protection contre les éléments extérieurs et protection CEM. Les nombreuses options de déport de came offrent une remarquable souplesse d'installation et d'ajustement.
- La compression réelle de 5 mm en un point central est une exclusivité Southco
- Rentrée en partie dans la porte pour une finition d'armoire plus soignée, la poignée articulée ressort pour permettre à l'utilisateur de la saisir facilement et de la tourner dans l'un ou l'autre sens afin d'ouvrir la porte en relâchant la compression de façon maîtrisée
- Les nombreuses options de serrure offrent différents niveaux de contrôle d'accès et de sécurité de verrouillage, avec une souplesse remarquable pour l'utilisateur en matière d'affectation et de gestion de codes de clé
- Les tiges modulaires sont compatibles avec des hauteurs de porte jusqu'à 2 mètres
- L'esthétique aboutie et la conception ergonomique procurent un rendu et une impression globale de qualité exceptionnelle