CR-19-54-15
Loquet à compression multipoints extérieur, Bellcore Electronique et moraillon pour cadenas, Universal 180°, Alliage de zinc, Revêtement poudre noir, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Type de tête | Bellcore Electronics & Padlock Hasp |
---|---|
Rotation | Universal 180° |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Matériau de la poignée | Alliage de zinc |
Finition de poignée | Revêtement poudre noir |
Class | CR - Loquet à compression multipoints extérieur |
Spécialement conçu pour les applications outdoor étanches, ce système de verrouillage multipoints économique ne transige pas sur le style, les performances ou la sécurité. Avec sa poignée peu saillante, sa souplesse d'installation et son ajustement réglable, ses qualités esthétiques et la fiabilité de ses performances sont telles qu'il convient à une diversité d'armoires télécom, électroniques et industrielles.
Rédigez votre propre commentaire