CR-19-11-35
Loquet à compression multipoints extérieur, Avec serrure, Vers la droite 90°, Alliage de zinc, Revêtement poudre noir, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
| Type de tête | Avec serrure |
|---|---|
| Rotation | Clockwise 90° |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Matériau de la poignée | Alliage de zinc |
| Finition de poignée | Revêtement poudre noir |
| Class | CR - Loquet à compression multipoints extérieur |
Spécialement conçu pour les applications outdoor étanches, ce système de verrouillage multipoints économique ne transige pas sur le style, les performances ou la sécurité. Avec sa poignée peu saillante, sa souplesse d'installation et son ajustement réglable, ses qualités esthétiques et la fiabilité de ses performances sont telles qu'il convient à une diversité d'armoires télécom, électroniques et industrielles.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire