Description et avantages
Les différentes lignes de style, disponibles avec plusieurs formes de collerette et de finitions chrome ou laiton, permettent au loquet Point de s'adapter à presque toutes les configurations
- Le modèle affleurant stylisé, disponible en plusieurs formes et finitions métalliques, se coordonne à la plupart des décorations intérieures
- Le bouton-tirette se rétracte pour laisser une face de porte fermée parfaitement lisse, mais il peut également être dégagé pour fournir une prise pratique
- Facile à manoeuvrer : il suffit d'une simple pression pour dégager le bouton, puis d'une nouvelle pression sur le bouton pour le remettre dans sa position affleurante initiale
- L'aspect poli de l'ensemble et le bouton métallique créent une impression positive et de qualité
- On peut fermer les portes en les claquant, même en position verrouillée
- La came métallique verrouillée supporte de lourdes charges et reste solidement engagée quelle que soit la position du bouton-tirette (rentrée ou ressortie)
- Le corps de loquet pré-assemblé permet un gain de temps et d'argent étant donné la rapidité et la facilité du montage avec l'écrou et la rondelle frein fournis, l'alignement étant parfaitement à l'équerre