MP-05-122-12

Loquet à fermeture par poussée, Ovale aligné, Corps et écrou fileté, Affleurant, Non scellé, Chrome, Plastique, Satiné

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition du bouton Satiné
Accès limité Aucun
Joint No
Finition de collerette Chrome
Installation Threaded body and nut
Profil Affleurant
Forme de collerette Ovale en ligne
Class MP - Loquets Point
Choisissez le nouveau loquet Point à fermeture par poussée de Southco pour une conception de tiroir ou de porte tout en élégance et en simplicité. Sa conception affleurante comporte un bouton-poignée métallique rétractable qui ressort sur simple pression et procure une prise solide et une sensation de qualité quand on utilise le loquet. Celui-ci se ferme par poussée et reste fermé, que le bouton soit ressorti ou enfoncé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.