MP - Loquets Point
Choisissez le nouveau loquet Point à fermeture par poussée de Southco pour une conception de tiroir ou de porte tout en élégance et en simplicité. Sa conception affleurante comporte un bouton-poignée métallique rétractable qui ressort sur simple pression et procure une prise solide et une sensation de qualité quand on utilise le loquet. Celui-ci se ferme par poussée et reste fermé, que le bouton soit ressorti ou enfoncé.

Description et avantages
Les différentes lignes de style, disponibles avec plusieurs formes de collerette et de finitions chrome ou laiton, permettent au loquet Point de s'adapter à presque toutes les configurations- Le modèle affleurant stylisé, disponible en plusieurs formes et finitions métalliques, se coordonne à la plupart des décorations intérieures
- Le bouton-tirette se rétracte pour laisser une face de porte fermée parfaitement lisse, mais il peut également être dégagé pour fournir une prise pratique
- Facile à manoeuvrer : il suffit d'une simple pression pour dégager le bouton, puis d'une nouvelle pression sur le bouton pour le remettre dans sa position affleurante initiale
- L'aspect poli de l'ensemble et le bouton métallique créent une impression positive et de qualité
- On peut fermer les portes en les claquant, même en position verrouillée
- La came métallique verrouillée supporte de lourdes charges et reste solidement engagée quelle que soit la position du bouton-tirette (rentrée ou ressortie)
- Le corps de loquet pré-assemblé permet un gain de temps et d'argent étant donné la rapidité et la facilité du montage avec l'écrou et la rondelle frein fournis, l'alignement étant parfaitement à l'équerre
Options disponibles
- Faites votre choix parmi plusieurs finitions : chrome brillant, chrome satiné ou laiton ; plusieurs finitions complémentaires ou assorties sont également disponibles pour le bouton et la collerette
- Des collerettes ovales, carrées et rondes sont disponibles pour compléter le style intérieur
- La forme ovale peut être spécifiée avec la came perpendiculaire à l'axe long ou à l'axe court
- Un cache-loquet peut être sélectionné en chrome brillant ou satiné pour rehausser l'esthétique de la porte intérieure ou du tiroir tout en dissimulant le mécanisme du loquet
Normes et spécifications
- Corps plastique et couvercle avec collerette et bouton en métal chromé, laiton ou satiné
- La languette d'alignement facilite l'insertion dans un orifice rond percé de 25,4 mm (1") avec fente percée à clavette 1/8" ou dans un orifice en double-D
- La came engage le réceptacle solidement selon la position engagée ou relâchée du bouton tirette
- Convient à une gamme d'épaisseurs de panneau de 2 mm à 25,4 mm (0,1" à 1,0")
- Fermeture par poussée à la fois en position dégagée ou engagée
Description et avantages
Les différentes lignes de style, disponibles avec plusieurs formes de collerette et de finitions chrome ou laiton, permettent au loquet Point de s'adapter à presque toutes les configurations- Le modèle affleurant stylisé, disponible en plusieurs formes et finitions métalliques, se coordonne à la plupart des décorations intérieures
- Le bouton-tirette se rétracte pour laisser une face de porte fermée parfaitement lisse, mais il peut également être dégagé pour fournir une prise pratique
- Facile à manoeuvrer : il suffit d'une simple pression pour dégager le bouton, puis d'une nouvelle pression sur le bouton pour le remettre dans sa position affleurante initiale
- L'aspect poli de l'ensemble et le bouton métallique créent une impression positive et de qualité
- On peut fermer les portes en les claquant, même en position verrouillée
- La came métallique verrouillée supporte de lourdes charges et reste solidement engagée quelle que soit la position du bouton-tirette (rentrée ou ressortie)
- Le corps de loquet pré-assemblé permet un gain de temps et d'argent étant donné la rapidité et la facilité du montage avec l'écrou et la rondelle frein fournis, l'alignement étant parfaitement à l'équerre
Options disponibles
- Faites votre choix parmi plusieurs finitions : chrome brillant, chrome satiné ou laiton ; plusieurs finitions complémentaires ou assorties sont également disponibles pour le bouton et la collerette
- Des collerettes ovales, carrées et rondes sont disponibles pour compléter le style intérieur
- La forme ovale peut être spécifiée avec la came perpendiculaire à l'axe long ou à l'axe court
- Un cache-loquet peut être sélectionné en chrome brillant ou satiné pour rehausser l'esthétique de la porte intérieure ou du tiroir tout en dissimulant le mécanisme du loquet
Normes et spécifications
- Corps plastique et couvercle avec collerette et bouton en métal chromé, laiton ou satiné
- La languette d'alignement facilite l'insertion dans un orifice rond percé de 25,4 mm (1") avec fente percée à clavette 1/8" ou dans un orifice en double-D
- La came engage le réceptacle solidement selon la position engagée ou relâchée du bouton tirette
- Convient à une gamme d'épaisseurs de panneau de 2 mm à 25,4 mm (0,1" à 1,0")
- Fermeture par poussée à la fois en position dégagée ou engagée