MP-05-212-11
Loquet à fermeture par poussée, Carré / rectangulaire, Corps et écrou fileté, Affleurant, Non scellé, Chrome, Plastique, Chrome
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Finition du bouton | Chromé |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Finition de collerette | Chrome |
| Installation | Threaded body and nut |
| Profil | Affleurant |
| Forme de collerette | Carré / rectangulaire |
| Class | MP - Loquets Point |
Choisissez le nouveau loquet Point à fermeture par poussée de Southco pour une conception de tiroir ou de porte tout en élégance et en simplicité. Sa conception affleurante comporte un bouton-poignée métallique rétractable qui ressort sur simple pression et procure une prise solide et une sensation de qualité quand on utilise le loquet. Celui-ci se ferme par poussée et reste fermé, que le bouton soit ressorti ou enfoncé.