A6 - Loquets à ouverture par quart de tour

Dotez votre armoire d’un système de fermeture par poussée pratique grâce à ce robuste loquet compact, facile à monter et à utiliser. Il suffit de tourner le bouton ou la douille hexagonale d’un quart de tour pour rentrer la coulisse et ouvrir ainsi facilement le loquet. Le loquet se referme par simple poussée.
A6 - Loquets à ouverture par quart de tour
Ces loquets se montent rapidement à l’aide d’un manchon fileté à rondelle frein pour maintenir le corps du loquet en place sur le panneau de porte. Le corps du loquet à profil peu saillant occupe peu de place à l’intérieur de l’armoire. Sélectionnez les loquets selon le serrage/l’épaisseur de châssis, dans deux types d’actionnement au choix.
  • Les modèles avec bouton offrent plus de confort pour une commande manuelle
  • Les modèles actionnés avec un outil offrent une sécurité accrue pour les accès restreints en plus d'un aspect extra plat sur la façade de panneau
  • Disponible en deux tailles, chacune avec actionnement par outil ou par bouton
  • Outil de montage pour la série 40 : Réf. A6-0-15640-11
  • Outil de montage pour la série 60 : Réf. A6-0-15641-11

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici A6 - Loquets à ouverture par quart de tour

Afficher en Grille Liste

6 Articles

Par ordre décroissant
9c7893f6662fe48d8b12ed63bef994c527b746e2d6b25910afe5e40aa4ab7bd8 18.220.137.93
please type in at least 2 letters...
Loading...