A6-40-112-10
Loquet à fermeture par poussée, A bouton, Série 40, Standard, Gamme de serrage 1.6 mm, Aucun
Accès limité | Aucun |
---|---|
Série | Série 40 |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.20 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 1.60 |
Profil | Standard |
Style | A bouton |
Class | A6 - Loquets à ouverture par quart de tour |
Dotez votre armoire d’un système de fermeture par poussée pratique grâce à ce robuste loquet compact, facile à monter et à utiliser. Il suffit de tourner le bouton ou la douille hexagonale d’un quart de tour pour rentrer la coulisse et ouvrir ainsi facilement le loquet. Le loquet se referme par simple poussée.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire