Ce loquet riche en fonctionnalités combine tous les éléments nécessaires à son fonctionnement – verrouillage, actionnement et poignée de porte – sur sa face affleurante.
- Des coulisses pour fermeture par poussée situées des deux côtés du loquet permettent d’utiliser le même modèle pour un verrouillage à gauche ou à droite
- Grâce au support de montage installé par l’arrière, l’ensemble de la visserie de montage se trouve à l’arrière de la porte et est donc invisible en façade
- Le mécanisme de verrouillage à clé indique automatiquement l’état verrouillé/déverrouillé
- Réalisé en matériaux non oxydables durables