M1-2F-3-25
Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Plastique
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 1.20 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.20 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Style | Loquet à fermeture à gauche |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1-2F - Loquets à verrouillage à droite ou à gauche |
Ce loquet à fermeture par poussée allie polyvalence, praticité et conception esthétique, et offre de multiples possibilités d’engagement du loquet et de verrouillage. L’actionneur du loquet incorporé au corps affleurant sert également de poignée de porte, et l’ensemble occupe relativement peu de place à l’intérieur de l’armoire.