M1-2F-1-25

Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Plastique

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Epaisseur OP 1.20
Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.20
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 6.40
Profil Profil peu saillant
Style Loquet à fermeture à droite
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1-2F - Loquets à verrouillage à droite ou à gauche
Ce loquet à fermeture par poussée allie polyvalence, praticité et conception esthétique, et offre de multiples possibilités d’engagement du loquet et de verrouillage. L’actionneur du loquet incorporé au corps affleurant sert également de poignée de porte, et l’ensemble occupe relativement peu de place à l’intérieur de l’armoire.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.