Description et avantages
Le système de verrouillage électronique autonome se caractérise par une conception intégrée et se monte aisément dans une découpe de panneau standard, ce qui simplifie l’intégration d’une solution d’accès électronique à la conception de l’armoire et évite d’avoir à effectuer le câblage ou la connexion de composants distincts.
- Une commande prioritaire électrique exclusive
- L’absence de clé simplifie le contrôle d’accès
- Une conception intégrée permettant une intégration plus facile et l’ absence de câblage
- Fonctionne avec trois piles AA
- Une touche de programmation pour un enregistrement simple et rapide
- Une grande longévité de piles étant donné la faible consommation de courant du système
- Un voyant LED visible pendant la programmation et en service
- Le mécanisme de verrouillage à came fiable est compatible avec de nombreuses conceptions d’armoire
- Un montage vertical ou horizontal