SC-53-1000-10

Système de verrouillage électronique autonome, Accès électroniques - Clavier, Vertical, Bouton en haut, Haut, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Accès électroniques - Clavier
Logo Southco inclus Oui
Class

SC – Système de verrouillage électronique autonome

Mounting Cup Type Tall
Orientation Vertical, Bouton en haut

Le système de verrouillage électronique autonome SC de Southco associe un dispositif de contrôle d’accès, un verrou électronique, une commande prioritaire électrique et une alimentation dans un même produit. Disponible avec contrôle d’accès par clavier ou RFID, ce système alimenté par piles AA allie une conception ergonomique élégante à un montage instantané. Il procure un verrouillage électronique fiable convenant à des applications diverses et simplifie le passage de l’accès mécanique à l’accès électronique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.