EA-C3-100-9

Système de verrouillage électronique autonome, Avec logo Southco , Blanc

Demandez un devis
Les caractéristiques
Couleur / Apparance Blanc
Logo Southco inclus Oui
Class

SC – Système de verrouillage électronique autonome

Le système de verrouillage électronique autonome SC de Southco associe un dispositif de contrôle d’accès, un verrou électronique, une commande prioritaire électrique et une alimentation dans un même produit. Disponible avec contrôle d’accès par clavier ou RFID, ce système alimenté par piles AA allie une conception ergonomique élégante à un montage instantané. Il procure un verrouillage électronique fiable convenant à des applications diverses et simplifie le passage de l’accès mécanique à l’accès électronique.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Système de verrouillage électronique autonome, Avec logo Southco , Blanc

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.