SC-50-1000-10
Système de verrouillage électronique autonome, Accès électroniques - Clavier, Vertical, Bouton vers le bas, Haut, Noir
| Class | SC – Système de verrouillage électronique autonome |
|---|---|
| Mounting Cup Type | Tall |
| Orientation | Vertical, Bouton vers le bas |
Le système de verrouillage électronique autonome SC de Southco associe un dispositif de contrôle d’accès, un verrou électronique, une commande prioritaire électrique et une alimentation dans un même produit. Disponible avec contrôle d’accès par clavier ou RFID, ce système alimenté par piles AA allie une conception ergonomique élégante à un montage instantané. Il procure un verrouillage électronique fiable convenant à des applications diverses et simplifie le passage de l’accès mécanique à l’accès électronique.