Conçue comme complément de loquet mécanique, la gâche électronique E-Keeper offre une polyvalence accrue pour un grand choix d'applications de type armoire étant donné que l'actionnement électronique se situe au niveau de la gâche plutôt que du loquet.
- Permet la transition d'un accès mécanique à électronique sans révision de la conception de l'armoire, sans logiciel complexe et sans investissement technique ou financier majeurAccepte les signaux d'un éventail de dispositifs d'entrée spécifiés par l'utilisateur : clavier numérique, carte à bande magnétique, télécommande miniature RF, systèmes de sécurité en réseau, etc.Les signaux électroniques trouvent les applications suivantes : surveillance électronique, télésurveillance, historiques, alarmesL'unité montée sur châssis protège le câblage à l'intérieur de l'armoire, évite toute détérioration à la suite d'ouvertures/fermetures répétitives de la porteEn associant la gâche électronique E-Keeper à un loquet mécanique à serrure, on dispose d'une option sécurisée d'accès prioritaire manuelLe plan incliné du pêne assure une fermeture par poussée quel que soit le type de loquet utiliséL'option de montage invisible garantit une présentation extérieure nette et met un éventuel point d'accès à l'abri du vandalismeCompatible avec un éventail de loquets mécaniques montés sur portePeut s'utiliser pour les applications de verrouillage multipoints, où toutes les gâches électroniques E-Keeper sont actionnées par un même signal