EM-10-23-310
Réceptacles électroniques, Montage latéral, Gauche, 12 volts, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Type de montage | Montage latéral |
| Voltage | 12 V |
| Latch Bolt Position | Gauche |
| Class | EM - Réceptacles électroniques |
Cette solution d’accès “nouvelle génération” offre dans un même composant, le confort de l’accès électronique et la fermeture par poussée. Grâce à son faible coût d’installation, sa conception compacte et ses diverses possibilités d'installations, c’est une solution économique pour les applications nouvelles ou mises à niveau, quels que soient le style et la taille des armoires, petites ou grandes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire