EM-10-22-410
Réceptacles électroniques, Montage latéral, Droite, 24 volts, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Type de montage | Montage latéral |
| Voltage | 24 V |
| Latch Bolt Position | Droite |
| Class | EM - Réceptacles électroniques |
Cette solution d’accès “nouvelle génération” offre dans un même composant, le confort de l’accès électronique et la fermeture par poussée. Grâce à son faible coût d’installation, sa conception compacte et ses diverses possibilités d'installations, c’est une solution économique pour les applications nouvelles ou mises à niveau, quels que soient le style et la taille des armoires, petites ou grandes.