EM-10-33

Boulon de verrouillage

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Type de montage Montage latéral
Latch Bolt Position Gauche
Class EM - Réceptacles électroniques
Cette solution d’accès “nouvelle génération” offre dans un même composant, le confort de l’accès électronique et la fermeture par poussée. Grâce à son faible coût d’installation, sa conception compacte et ses diverses possibilités d'installations, c’est une solution économique pour les applications nouvelles ou mises à niveau, quels que soient le style et la taille des armoires, petites ou grandes.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.