PK - Barillets

Vendus séparément des loquets correspondants, ces barillets donnent aux constructeurs et aux utilisateurs finaux la possibilité de personnaliser les affectations de codes de clé en fonction des besoins de l'application. Les barillets peuvent être montés ou remplacés après l'installation du loquet. Les nombreuses options de codes de clé facilitent la mise en oeuvre du niveau de contrôle d'accès souhaité.
PK - Barillets
Réalisés en zamak, les barillets abritent durablement des serrures à clavettes en laiton. Les barillets se montent sans aucun outil spécial et se retirent à l'aide d'une clé spéciale. La configuration commune des barillets réduit le nombre de références à stocker, permet la personnalisation sur site et simplifie l'affectation d'un même code de clé pour différents modèles de corps de loquet.
  • La conception modulaire des barillets les rend compatibles avec différents modèles de loquet, offrant ainsi la possibilité pratique d'utilisation d'une clé unique dans l'ensemble d'une applicationLes modèles de loquet à cache-poussière empêchent la pénétration des impuretés et de l'humiditéLa tête de barillet est disponible dans les finitions suivantes : revêtement poudre noir, chrome brillant ou acier inoxydableLa plupart des barillets sont fournis avec deux clés en laiton nickelé ; des clés supplémentaires peuvent être commandées séparément
  • Les clés sont disponibles en version ordinaire, ou avec gaine plastique surmoulée pour une meilleure prise en main et une esthétique optimiséeDisponibles avec cache-poussière rabattable en acier inoxydable ou cache-poussière coulissant en laiton nickeléCorps de barillet également disponibles en thermoplastique technique pour assurer la compatibilité avec d'autres constructions de loquetDes barillets à actionnement par outil sont également disponibles, mais à la différence des barillets verrouillables par clé, ils ne peuvent pas être déposés après installationDes barillets norme DIN sont disponibles pour un accès par clé ou par outil

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici PK - Barillets

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. PK-10-01-05

    Clé, 2 CH751

  2. PK-10-01-05-KR001

    Clé, 2 R001

  3. PK-10-10

    Latch

  4. PK-10-10-05

    Latch

Page
par page