PK-29-15-13-KD1010

Barillets, Passe-Partout, Clés différentes (10 codes), Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Codes de clé Master Keyed-Keyed Differently (10 codes)
Class PK - Barillets
Vendus séparément des loquets correspondants, ces barillets donnent aux constructeurs et aux utilisateurs finaux la possibilité de personnaliser les affectations de codes de clé en fonction des besoins de l'application. Les barillets peuvent être montés ou remplacés après l'installation du loquet. Les nombreuses options de codes de clé facilitent la mise en oeuvre du niveau de contrôle d'accès souhaité.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Barillets, Passe-Partout, Clés différentes (10 codes), Revêtement poudre, Noir

74070e1b85ae611d2ed53d2cfee1b430ca7f50eb1892f818555c5fae65cfd0bf 18.222.35.177
please type in at least 2 letters...
Loading...