Barillets

Nos bouchons de verrouillage sont les composants essentiels de nos systèmes de verrouillage à came, fournissant le mécanisme de verrouillage essentiel et le contrôle de la clé. Ces bouchons de précision sont conçus pour fonctionner parfaitement avec notre gamme de corps de serrure à came, offrant une solution polyvalente et sécurisée pour une grande variété d'applications. Des armoires et des boîtiers aux distributeurs automatiques et aux boîtes aux lettres, nos bouchons de verrouillage offrent des performances fiables et une sécurité personnalisable.

Barillets

Principales caractéristiques :

  • Utilisation conviviale : L'insertion et le retrait simples simplifient l'utilisation quotidienne.
  • Design compact : Portable et peu encombrant pour un stockage et une manipulation faciles.
  • Durabilité robuste : Construit pour résister à une utilisation régulière et maintenir des performances dans le temps.

Avantages clés :

  • Sécurité renforcée : Renforce la protection contre les accès non autorisés.
  • Assurance accrue : Offre la tranquillité d'esprit avec des performances de verrouillage fiables.
  • Simplicité opérationnelle : Facilite l'installation sécurisée sans outils spécialisés.
  • Efficacité économique : Propose une mise à niveau de sécurité abordable pour diverses applications.
  • Applications : Nos bouchons de verrouillage sont utilisés en combinaison avec nos corps de serrure à came dans diverses applications, y compris les boîtiers, distributeurs automatiques, boîtes aux lettres, casiers, meubles, machines de jeu, transports et projets personnalisés.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Barillets

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. PK-10-01-05

    Clé, 2 CH751

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-01-05-KR001

    Clé, 2 R001

  4. PK-10-10-05

    Latch

  5. PK-10-10-05-KR001

    Latch

Page
par page