PK-10-01-05-KR001

Clé, 2 R001

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Laiton
Finition Nickelé
Couleur / Apparance Noir
Type d’actionneur Serrure à barillet
Points de verrouillage A un ou trois points
Type d’accessoire Keys
Class PK - Barillets
Vendus séparément des loquets correspondants, ces barillets donnent aux constructeurs et aux utilisateurs finaux la possibilité de personnaliser les affectations de codes de clé en fonction des besoins de l'application. Les barillets peuvent être montés ou remplacés après l'installation du loquet. Les nombreuses options de codes de clé facilitent la mise en oeuvre du niveau de contrôle d'accès souhaité.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Clé, 2 R001

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.