PT - Serrure à came à clé tubulaire

La sécurité accrue procurée par ces serrures à came à clé tubulaire de prix abordable permet d'optimiser les performances des serrures à came dans un large éventail d'applications de type armoire. Le grand choix de dimensions de corps et de came garantit la compatibilité avec des configurations d'armoires très variées, et les corps en zamak chromé procurent une surface esthétique et durable quelle que soit l'installation.
PT - Serrure à came à clé tubulaire
La serrure 7 goupilles à corps en zamak renforce la sécurité du verrouillage par clé. Le grand choix de composants, à commander séparément, garantit la compatibilité avec une large gamme de dimensions.
  • La conception à clé tubulaire renforce la sécurité en offrant un plus grand choix de codes de clé et en rendant les serrures plus difficiles à crocheter et les clés plus difficiles à reproduire
  • Associées aux cames appropriées, conviennent aux applications de type baie coulissante et porte battante
  • Modèles à rotation vers la droite ou vers la gauche pour portes à gauche ou à droite
  • Montage aisé nécessitant la même préparation de panneau à un seul trou que les autres serrures à came Southco
  • Cames standard disponibles pour portes battantes, cames à crochet disponibles pour baies coulissantes et portes battantes
  • 50 options de code de clé standard et milliers de possibilités de configurations de code de clé personnalisées
  • Conception avec retrait de la clé soit en position verrouillée seulement, soit aussi bien en position verrouillée que déverrouillée
  • Disponible dans cinq longueurs de corps
  • Charge statique maximale sur la came : 180 N
  • Pour épaisseurs de porte de 5,1 mm à 28,9 mm
  • Les nombreuses combinaisons de corps de loquet et de types de came assurent la compatibilité avec 25 dimensions de serrage (distance entre la face avant du panneau de porte et la face avant de la came) comprises entre 6,4 mm et 42,8 mm

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici PT - Serrure à came à clé tubulaire

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page