PT-1-3C109-20B-KD
Serrure à came, Clés différentes (50 codes), 23.8 mm, 15.9 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 15.90 |
| Codes de clé | Keyed Differently (50 codes) |
| CAM Housing Length | 23.80 |
| Class | PT - Serrure à came à clé tubulaire |
La sécurité accrue procurée par ces serrures à came à clé tubulaire de prix abordable permet d'optimiser les performances des serrures à came dans un large éventail d'applications de type armoire. Le grand choix de dimensions de corps et de came garantit la compatibilité avec des configurations d'armoires très variées, et les corps en zamak chromé procurent une surface esthétique et durable quelle que soit l'installation.