PT-1-1C101-20B-KA

Serrure à came, T0001, 12.7 mm, 5.1 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 5.10
Codes de clé T0001
CAM Housing Length 12.70
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class PT - Serrure à came à clé tubulaire
La sécurité accrue procurée par ces serrures à came à clé tubulaire de prix abordable permet d'optimiser les performances des serrures à came dans un large éventail d'applications de type armoire. Le grand choix de dimensions de corps et de came garantit la compatibilité avec des configurations d'armoires très variées, et les corps en zamak chromé procurent une surface esthétique et durable quelle que soit l'installation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Serrure à came, T0001, 12.7 mm, 5.1 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé

27b66a5cf0c8daeb6c78b3a014486a60007e37f9f72f614ded557d2701e682bb 3.22.100.20
please type in at least 2 letters...
Loading...