PT-1-5C101-20L-KD

Serrure à came, Clés différentes (50 codes), 36.5 mm, 28.9 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 28.90
Codes de clé Keyed Differently (50 codes)
CAM Housing Length 36.50
Class PT - Serrure à came à clé tubulaire
La sécurité accrue procurée par ces serrures à came à clé tubulaire de prix abordable permet d'optimiser les performances des serrures à came dans un large éventail d'applications de type armoire. Le grand choix de dimensions de corps et de came garantit la compatibilité avec des configurations d'armoires très variées, et les corps en zamak chromé procurent une surface esthétique et durable quelle que soit l'installation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Serrure à came, Clés différentes (50 codes), 36.5 mm, 28.9 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé

cd4949bca258d7b746c9c48bc1f00206047551828d21a0484d9deb44cfa77527 3.15.31.36
please type in at least 2 letters...
Loading...