PT-1-2C109-20L-KD
Serrure à came, Clés différentes (50 codes), 17.5 mm, 10.9 mm- 0 mmAlliage de zinc, Chromé
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 10.90 |
Codes de clé | Keyed Differently (50 codes) |
CAM Housing Length | 17.50 |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | PT - Serrure à came à clé tubulaire |
La sécurité accrue procurée par ces serrures à came à clé tubulaire de prix abordable permet d'optimiser les performances des serrures à came dans un large éventail d'applications de type armoire. Le grand choix de dimensions de corps et de came garantit la compatibilité avec des configurations d'armoires très variées, et les corps en zamak chromé procurent une surface esthétique et durable quelle que soit l'installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire