01 - Loquets à came affleurants à coupelle
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.

Les solides coupelles métalliques contiennent les poignées rétractées pour une meilleure présentation sur le panneau de façade. Les mécanismes métalliques de verrouillage offrent des options intégrées pour des installations sur un ou plusieurs points.
- La conception extérieure affleurante offre une présentation plus attractive dans deux finitions au choix
- L’encombrement intérieur minimal permet de gagner de la place à l’intérieur de l’armoire
- Choix de type de poignée d’actionnement et de positionnement
- Sécurité d’un verrouillage par clé en option
- Adaptables pour applications à verrouillage multipoints
- Deux tailles de corps et de modèles de poignée disponibles pour répondre aux besoins de l'applications
- L'option de verrouillage est disponible pour les loquets de taille intermédiaire
- Finitions disponibles : chrome brillant ou coloris noir
- Indice d’inflammabilité pour poignées plates de tailles petite et moyenne : UL94-HB
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT