01-43-61
Loquet à came affleurant à coupelle, Moyenne, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, A deux points, Modèle à poignée à anneau, Chromé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | No |
| Installation | Avec goujons |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.90 |
| Profil | Affleurant |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Sélectionnez le type de la poignée | Modèle à poignée à anneau |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Points de verrouillage | A deux points |
| Class | 01 - Loquets à came affleurants à coupelle |
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.