01-13-45

Loquet à came affleurant à coupelle, Moyenne, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, A un ou trois points, Poignée standard, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique ABS
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Joint No
Installation Avec goujons
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 9.50
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 28.60
Profil Affleurant
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Sélectionnez le type de la poignée Poignée standard
Taille Moyenne
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage A un ou trois points
Class 01 - Loquets à came affleurants à coupelle
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à came affleurant à coupelle, Moyenne, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, A un ou trois points, Poignée standard, Revêtement poudre, Noir