01-13-51
Loquet à came affleurant à coupelle, Moyenne, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, A deux points, Poignée standard, Chromé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Chromé |
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Installation | Avec goujons |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 9.50 |
Profil | Affleurant |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Sélectionnez le type de la poignée | Poignée standard |
Taille | Moyenne |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Points de verrouillage | A deux points |
Class | 01 - Loquets à came affleurants à coupelle |
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire