Poignées

Les poignées de Southco sont faciles et simples à installer et fournissent une prise en main confortable et ergonomique pour l’ouverture des portes et tiroirs d'armoires, ainsi que pour la dépose de panneaux. Les poignées de Southco sont disponibles dans une variété de styles, dont le montage affleurant, les boutons et poignées de levage, et de finitions convenant aux applications de portes intérieures ou extérieures.

Poignées

Avantages Clés

  • Door Status

    Offre des points de contact confortables permettant l'ouverture, le fermeture et le levage

  • Mounting Options

    Montage en façade, affleurant et modèles repliables adaptés à toute application

  • Less Time

    Installation rapide et facile

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Poignées

Afficher en Grille Liste

5 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
4b3f4b61918c0605250d86e44714f3533f6d1640c297c37b2157d44b7482f531 3.17.66.55
please type in at least 2 letters...
Loading...