P2 -Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable
La poignée affleurante P2 présente une saillie minime sur la porte ou le panneau, tandis qu’un évidement déporté offre l’espace nécessaire pour une prise en main confortable permettant de soulever et de retirer aisément le panneau. La poignée affleurante P2 ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière le panneau pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.

La poignée comporte des onglets qui se clipsent derrière une porte et permette l' installation sans outil, réduisant de ce fait le temps et l'effort passé.
- Un seul trou requis pour la préparation du panneau
- Montage rapide par enclipsage, sans outil
- Conception simplifiée pour facilement soulever et retirer le panneau
- Serrure à clé fiable pour une sécurité accrue (version verrouillable)
- Intégration aisée avec les autres serrures Southco utilisées dans l’application (version verrouillable)
- Version non verrouillable disponible en largeur 87,5 mm sur 132 mm
- Différentes références proposées pour une adaptation à des épaisseurs de porte de 1 mm à 2,5 mm
- Serrure à gauche ou à droite (version verrouillable)
- Clés personnalisées sur demande (version verrouillable)
- Plastique ABS moulé
- Indice d’inflammabilité : UL94-V0 ou UL94-HB
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: