P2-441-12

Poignée affleurante, Verrouillable, Autoclipsable, 2.5 mm - 2.1 mm, UL94-VO, Plastique ABS, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique ABS
Couleur / Apparance Noir
Liste UL UL94-V0 -VO
Class P2 – Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable
La poignée affleurante P2 présente une saillie minime sur la porte ou le panneau, tandis qu’un évidement déporté offre l’espace nécessaire pour une prise en main confortable permettant de soulever et de retirer aisément le panneau. La poignée affleurante P2 ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière le panneau pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.