P2-422-22
Poignée affleurante, Verrouillable, Autoclipsable, 1.8 mm - 1.4 mm, UL94-HB, Plastique ABS, Noir
| Matériau | Plastique ABS |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Option de verrouillage | CH 751 Key (2 Keys Included) |
| Installation | Autoclipsable |
| Epaisseur OP | 1.40 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.80 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Taille | Lockable |
| Liste UL | UL94-HB |
| Class | P2 – Poignée Affleurante En Versions Verrouillable Et Non Verrouillable |
La poignée affleurante P2 présente une saillie minime sur la porte ou le panneau, tandis qu’un évidement déporté offre l’espace nécessaire pour une prise en main confortable permettant de soulever et de retirer aisément le panneau. La poignée affleurante P2 ne nécessite qu’un seul trou de montage dans le panneau et comporte des languettes intégrées qui s’enclenchent derrière le panneau pour maintenir la poignée en place sans requérir d’outil, ce qui fait gagner du temps lors de l’installation.