Le matériau anticorrosion et diélectrique convient aux environnements intérieurs et extérieurs. La construction moulée permet de configurer plus facilement différents types de tête et longueurs de goujon en fonction des exigences spécifiques de l'application.
- Le matériau thermoplastique léger présente un rapport résistance/poids élevé
- Les matériaux complémentaires du goujon et du réceptacle favorisent la réduction des grincements, des grippages et de l'usure
- Offre une tolérance de serrage plus élevée (1,2 mm) que les autres fixations quart de tour
- Le modèle de goujon 6,35 mm est disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à des épaisseurs totales de matériaux comprises entre 2,54 mm et 19,78 mm selon le type de réceptacle
- La prise ergonomique facile la manoeuvre
- Certifié pour des milliers de cycles de fonctionnement