D1-004-911-010

DZUS® Dart Fixation quart de tour, Réceptacle, 0.9-1.250 mm Epaisseur du panneau, Autoclipsable, Plastique, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Installation Autoclipsable
Epaisseur OP 0.90
Epaisseur Max. du panneau extérieur 1.25
Modèle du réceptacle Autoclipsable
Modèle Radial Fan
Class D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart
DFCI Number 4604-R11-BK
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.