D1-004-003-010
DZUS® Dart, Réceptacle, Autoclipsable, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | Autoclipsable |
| Epaisseur OP | 1.60 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 2.00 |
| Modèle du réceptacle | Autoclipsable |
| Modèle | Radial Fan |
| Class | D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart |
| DFCI Number | 4604-3-BK |
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.