D1-X1135-2S
DZUS® Dart Fixation quart de tour, Accessoire, auto-éjectable, Acier inoxydable, Naturel
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Type d’accessoire | Spring |
| Modèle | Accessoire |
| Class | D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart |
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.