Description et avantages
Les vis à montage affleurant s’installent dans des panneaux à partir de 1,3 mm d’épaisseur seulement. La vis se fixe dans un insert taraudé ou dans un autre réceptacle taraudé.
- Affleurante une fois vissée
- La méthode de rétention de la vis empêche le retrait de la vis de la coquille où elle est captive
- S’installe en une seule opération en tant qu’ensemble autobloquant ; aucune autre étape d’installation n’est requise
- Toutes les pièces fabriquées en acier inoxydable assurent la résistance à la corrosion
- Les vis flottent sur 0,5 mm de leur mouvement total de manière à procurer un jeu pour faciliter l’alignement