F5-832-16
Vis captive affleurantes, #8-32 Diamètre, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Passivé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Diamètre de la tête | 8-32 |
Type de tête | Empreinte fendue |
Class | F5 - Vis captives affleurantes |
Optez pour des solutions « vis captives » dans des applications où l’espace disponible au-dessus de la face du panneau est minime, ou si vous recherchez un style de montage affleurant, avec cet ensemble coquille/vis de montage de faible hauteur. Pour usage dans la plupart des aluminiums ou des aciers à faible taux de carbone de dureté ¼ ou inférieure.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire