F5-M4-P4

Vis captive affleurantes, M4 X 0,7 Diamètre, Empreinte Phillips, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de la tête M4 X 0,7
Type de tête Empreinte Phillips
Class F5 - Vis captives affleurantes
Optez pour des solutions « vis captives » dans des applications où l’espace disponible au-dessus de la face du panneau est minime, ou si vous recherchez un style de montage affleurant, avec cet ensemble coquille/vis de montage de faible hauteur. Pour usage dans la plupart des aluminiums ou des aciers à faible taux de carbone de dureté ¼ ou inférieure.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.