F5-M40-16
Vis captive affleurantes, M4 X 0,7 Diamètre, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de la tête | M4 X 0,7 |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Class | F5 - Vis captives affleurantes |
Optez pour des solutions « vis captives » dans des applications où l’espace disponible au-dessus de la face du panneau est minime, ou si vous recherchez un style de montage affleurant, avec cet ensemble coquille/vis de montage de faible hauteur. Pour usage dans la plupart des aluminiums ou des aciers à faible taux de carbone de dureté ¼ ou inférieure.